chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S4BE30-600-S | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona vysílač
S4BE30-600-S
ID produktu 3812378
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Připojovací kabel
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ano
Hlídaná výška
600
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
Hliník/plast/litý zinek
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
30
Pouzdro
S displejem
Rozměry
610 mm x 38 mm x 39,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Stupeň krytí
IP65
Vlnová délka (nm)
860
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
S4BE30-600-S
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
600
Optické rozlišení
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
11 581,00 Kč
Celkem za položku
11 581,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu