chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
bezpečnostní optická clona přijímač
S4BR30-1800-S
ID produktu 3812397
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
35 779,00 Kč
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní optické závory
S4BR30-1800-S
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Blokování automatického restartu
nastavitelné
Elektrické připojení
Připojovací kabel
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ano
Hlídaná výška
1800
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
Hliník/plast/litý zinek
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
30
Pouzdro
S displejem
Rozměry
1802 mm x 38 mm x 39,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Spínací funkce
2 x OSSD, BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Hlídaná výška
1800
Optické rozlišení
30
Celkem za položku
35 779,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu