chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBSB-LL-CS16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy Rozvodná skříň pro odpojení napájecího napětí pohonu V2
TBSB-LL-CS16
ID produktu 100003275
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Funkce
pro bezpečnostní RFID spínače
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
Max. okolní teplota
40
Min. okolní teplota
-25
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Připojení napájení
M12 kódování , L
SIL acc. to IEC 61508
3
Stupeň krytí
IP65
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní relé
TBSB-LL-CS16
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
16 275,00 Kč
Celkem za položku
16 275,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu