chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ES-FA-6G | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety Relay Safety Switches
ES-FA-6G
ID produktu 3055579
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Bezpečnostní relé
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
svorkovnice
Rozměry
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní relé
ES-FA-6G
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
4 866,00 Kč
Celkem za položku
4 866,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu