chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EM-FD-7G2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety Relay
EM-FD-7G2
ID produktu 3055785
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Bezpečnostní relé
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
svorkovnice
Rozměry
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní relé
EM-FD-7G2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
5 894,00 Kč
Celkem za položku
5 894,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu