chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MMD-TA-11B | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezpečnostní systémy Mutovací modul
MMD-TA-11B
ID produktu 3075090
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Funkce
Mutovací modul
Funkce muting
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
118 mm x 67,5 mm x 86 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP20
Výstupní funkce
Reléový výstup
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní relé
MMD-TA-11B
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
14 482,00 Kč
Celkem za položku
14 482,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu