chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
UM-FA-9A | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety relays for OSSD and potential-free contacts
UM-FA-9A
ID produktu 3081227
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubové připojení
Funkce
Bezpečnostní relé
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
svorkovnice
Rozměry
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní relé
UM-FA-9A
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
5 506,00 Kč
Celkem za položku
5 506,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu