chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy pant
SI-HGZ63FQDL
ID produktu 3025582
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezpečnostní spínač v pantu
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
odlévaný zinek
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
82 mm x 19,5 mm x 147 mm
SIL acc. to IEC 61508
3
Specifikace materiálu pouzdra
ZN
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nekódováno
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
Bez potenciálu
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-HGZ63FQDL
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 722,00 Kč
Celkem za položku
3 722,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu