chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI-LS100F | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy Mechanický bezpečnostní spínač
SI-LS100F
ID produktu 3049480
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Funkce
mechanický bezpečnostní spínač
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Pouzdro
kvádrové pouzdro
SIL acc. to IEC 61508
3
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
Svorkovnice s kabelovou průchodkou
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nízký
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Elektrické připojení
svorkovnice
Výstupní funkce
Bez potenciálu
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-LS100F
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
1 435,00 Kč
Celkem za položku
1 435,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu