chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI-RFSL-HP8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy RFID
SI-RFSL-HP8
ID produktu 3806394
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Blokování automatického restartu
ano
Délka kabelu
0.25
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
bezpečnostní RFID spínač
Funkce muting
ne
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
25
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
26 mm x 15 mm x 36 mm
SIL acc. to IEC 61508
3
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
2 x OSSD, BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Vysoký
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-RFSL-HP8
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ano
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 238,00 Kč
Celkem za položku
3 238,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu