chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI-RFA-DM1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bezpečnostní systémy Diagnostický modul IO-Link
SI-RFA-DM1
ID produktu 3806412
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Funkce
Diagnostický modul IO-Link
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Polyamid vyztužený skelnými vlákny
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
121,1 mm x 22,8 mm x 107 mm
Spínací funkce
Vstup/výstup programovatelný
Stupeň krytí
IP20
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-RFA-DM1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
7 658,00 Kč
Celkem za položku
7 658,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu