chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bezpečnostní systémy Diagnostický modul IO-Link
SI-RFA-DM2
ID produktu 3806413
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
5 874,00 Kč
Celkem za položku
5 874,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-RFA-DM2
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Diagnostický modul IO-Link
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Polyamid vyztužený skelnými vlákny
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
121,1 mm x 22,8 mm x 107 mm
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Výstupní funkce
PNP
Kontaktovat podporu