chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI-MAGB1SMQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy bezpečnostní spínače
SI-MAGB1SMQD
ID produktu 3807124
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
magnetický bezpečnostní spínač
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
14
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Pouzdro
kvádrové pouzdro
SIL acc. to IEC 61508
3
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nízký
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-MAGB1SMQD
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
1 357,00 Kč
Celkem za položku
1 357,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu