chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI-MAGB1MM | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní systémy bezpečnostní spínače
SI-MAGB1MM
ID produktu 3807144
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
Kódovaný magnet pro bezpečnostní spínače
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
25 mm x 13 mm x 88 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nízký
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní spínače
SI-MAGB1MM
Klíčové vlastnosti
lze kaskádovat
ne
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
465,00 Kč
Celkem za položku
465,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu