chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SGSXP4-400Q88 | TURCK - Váš globální automatizační partner
bezpečnostní optická clona vysílač a přijímač
SGSXP4-400Q88
ID produktu 3803224
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Funkce muting
ne
Hlídaná výška
1200
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
400
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
4
Rozměry
56,9 mm x 52 mm x 1306,35 mm
SIL acc. to IEC 61508
3
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x OSSD, BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní závory typu Grid
SGSXP4-400Q88
Klíčové vlastnosti
Hlídaná výška
1200
Počet paprsků
4
Optické rozlišení
400
Max. dosah
60000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
33 790,00 Kč
Celkem za položku
33 790,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu