chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SGSB2-500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
bezpečnostní optická clona Pasivní zrcadlo
SGSB2-500
ID produktu 3803237
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Světelná obrazovka
Hlídaná výška
500
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
4
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Optické rozlišení
500
PL dle EN ISO 13849-1
Level e
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutý polyester
Počet paprsků
2
Rozměry
56,9 mm x 52 mm x 580,5 mm
SIL acc. to IEC 61508
3
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Bezpečnostní závory typu Grid
SGSB2-500
Hlídaná výška
500
Počet paprsků
2
Optické rozlišení
500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
4 529,00 Kč
Celkem za položku
4 529,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu