chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
STBVP6Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Dotyková tlačítka
STBVP6Q5
ID produktu 3064181
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
51 mm x 69 mm x 74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP66
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Dvouruční ovládání
STBVP6Q5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
4 187,00 Kč
Celkem za položku
4 187,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu