chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
STBVP6-78574 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Dotyková tlačítka
STBVP6-78574
ID produktu 3078574
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
51 mm x 69 mm x 74 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP66
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Dvouruční ovládání
STBVP6-78574
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 238,00 Kč
Celkem za položku
3 238,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu