chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
STBVR81-RB1E02 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Touch Buttons
STBVR81-RB1E02
ID produktu 3080730
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Funkce
Dotykové tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
474 mm x 138,8 mm x 137,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP66
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Dvouruční ovládání
STBVR81-RB1E02
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
19 924,00 Kč
Celkem za položku
19 924,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu