chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SX5-M70 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bezpečnostní laserový skenery master
SX5-M70
ID produktu 3807768
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Délka kabelu
0.25
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Laserový skener
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
hliník
Max. dosah
40000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Optické rozlišení
30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
112,5 mm x 102 mm x 152 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Laser
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
905
Vyzařovací úhel
275°
Klíčové vlastnosti
Optické rozlišení
30
Max. dosah
40000
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Laserové skenery
SX5-M70
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZSCR
Ceníková cena
105 057,00 Kč
Celkem za položku
105 057,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu