chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SSA-EB1P-02ECQ4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB1P-02ECQ4
ID produktu 3025298
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Tlačítko nouzového zastavení, bez podsvícení
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
119,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 80 mm
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP65
Spínací funkce
2 x kontakt NC
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Ovládací prvky nouzového zastavení
SSA-EB1P-02ECQ4
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
3 257,00 Kč
Celkem za položku
3 257,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu