chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SSA-EB1P-02 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Nouzové vypnutí Bezpečnostní stop tlačítko
SSA-EB1P-02
ID produktu 3042201
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Funkce
Tlačítko nouzového zastavení, bez podsvícení
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
Odnímatelné šroubové svorky
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Stupeň krytí
IP65
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Ovládací prvky nouzového zastavení
SSA-EB1P-02
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
1 124,00 Kč
Celkem za položku
1 124,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu