chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SSA-EB1PLGR-0DECQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Nouzové vypnutí Tlačítka nouzového zastavení
SSA-EB1PLGR-0DECQ8
ID produktu 3808878
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená, červená, blikající
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Tlačítko nouzového zastavení, podsvícené
Komunikační protokol
ISD
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Válec, se závitem
Rozměry
119,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Spínací funkce
2 x kontakt NC
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 80 mm
Výstupní funkce
Bez potenciálu
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
ISD
Barva světla
zelená, červená, blikající
Stupeň krytí
IP65
Spínací funkce
2 x kontakt NC
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Ovládací prvky nouzového zastavení
SSA-EB1PLGR-0DECQ8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
5 080,00 Kč
Celkem za položku
5 080,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu