chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ED1G-L20MB-1N | TURCK - Váš globální automatizační partner
Safety Technology Enabling Switch
ED1G-L20MB-1N
ID produktu 3012937
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Funkce
Povolovací tlačítko
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-10
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Rukojeť
Příslušenství
Povolovací tlačítko
Rozměry
58 mm x 46 mm x 269 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
Svorkovnice s kabelovou průchodkou
home
Turck-Shop
Bezpečnostní systémy
Příslušenství
ED1G-L20MB-1N
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSAFET
Ceníková cena
9 112,00 Kč
Celkem za položku
9 112,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu