chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TX-UMTS | TURCK - Váš globální automatizační partner
Řada TX HMI / PLC
TX-UMTS
ID produktu 100009535
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Příslušenství
Plug-in modul
Rozměry
90,3 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Rozšiřovací moduly
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
8 698,00 Kč
home
Turck-Shop
Cloudová řešení
Příslušenství
TX-UMTS
Celkem za položku
8 698,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu