chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-L36-18-F-B320-4KPCS | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-L36-18-F-B320-4KPCS
ID produktu 100003272
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP40
Pouzdro
Smart Label
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PET
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Montáž
bez kovu
Volně použitelná paměť
316
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP40
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
58 418,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-L36-18-F-B320-4KPCS
Celkem za položku
58 418,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu