chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-R30-B128 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-R30-B128
ID produktu 6900503
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PA6
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Standardy komunikace a protokolů
ISO 15693, NFC Type 5
Stupeň krytí
IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
90
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 30 mm
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Vzdálenost zápisu max.
218
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
128
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP69K
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
99,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R30-B128
Celkem za položku
99,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu