chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-R80-M-B128 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-R80-M-B128
ID produktu 7030207
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PET
Materiál pouzdra
plast
Pouzdro
Hard-Tag
Specifikace materiálu pouzdra
PET
Standardy komunikace a protokolů
ISO 15693, NFC Type 5
Stupeň krytí
IP68
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 80 mm
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
128
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 753,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R80-M-B128
Celkem za položku
1 753,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu