chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW865-868-R50-B138 | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW865-868-R50-B138
ID produktu 7030257
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP68
Pouzdro
datový nosič
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Oblast použití (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Velikost paměti
138
Typ paměti
EEPROM
Vzdálenost zápisu max.
3000
Montáž
bez kovu
Volně použitelná paměť
64
EPC memory
32
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
138
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
320,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW865-868-R50-B138
Celkem za položku
320,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu