chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LOGI TAG 161 SLIX2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
HF tag
LOGI TAG 161 SLIX2
ID produktu 100002353
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX IM1
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Stupeň krytí
IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
120
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-25
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 16 mm
Velikost paměti
320
Volně použitelná paměť
316
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
LOGI TAG 161 SLIX2
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP69K
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
195,00 Kč
Celkem za položku
195,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu