chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS
ID produktu 100003280
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
56
Montáž
bez kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Globální (860...960 MHz)
Pouzdro
Chytrý štítek
Rozměry
97 mm x 27 mm
Stupeň krytí
IP40
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
332
Volně použitelná paměť
256
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
332
Typ paměti
EEPROM
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW860-960-L97-27-P-B210-3KPCS
Stupeň krytí
IP40
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
37 603,00 Kč
Celkem za položku
37 603,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu