chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-Q21L85-M-B110 | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-Q21L85-M-B110
ID produktu 100003973
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
62
Montáž
na kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Globální (860...960 MHz)
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
21 mm x 85 mm x 10 mm
Stupeň krytí
IP68
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-35
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-35
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
110
Volně použitelná paměť
16
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
110
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
na kovu
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW860-960-Q21L85-M-B110
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
144,00 Kč
Celkem za položku
144,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu