chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW865-868-Q14L37-M-HT-B112 | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW865-868-Q14L37-M-HT-B112
ID produktu 100004169
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
12
Materiál aktivní plochy
PPS
Montáž
na kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
14 mm x 37 mm x 7,5 mm
Stupeň krytí
IP68
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-20
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-25
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
112
Volně použitelná paměť
64
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW865-868-Q14L37-M-HT-B112
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
112
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
na kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
400,00 Kč
Celkem za položku
400,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu