chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-Q48L51-M-B112 | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-Q48L51-M-B112
ID produktu 100004171
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
16
Montáž
na kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Globální (860...960 MHz)
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
48 mm x 51 mm x 12,6 mm
Stupeň krytí
IP68
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
112
Volně použitelná paměť
64
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
112
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
na kovu
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW860-960-Q48L51-M-B112
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
187,00 Kč
Celkem za položku
187,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu