chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-R34-8-M-B320
ID produktu 100005036
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
92,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R34-8-M-B320
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PA6
Materiál pouzdra
plast
Montáž
na kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Stupeň krytí
IP68
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
90
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 34 mm
Velikost paměti
320
Volně použitelná paměť
316
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
na kovu
Celkem za položku
92,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu