chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-R16-K2/C63 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-R16-K2/C63
ID produktu 100027253
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PPS
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PPS
Standardy komunikace a protokolů
ISO 15693, NFC Type 5
Stupeň krytí
IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
220
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
FRAM
Velikost
⌀ 16 mm
Velikost paměti
2048
Volně použitelná paměť
2000
Vzdálenost zápisu max.
244
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
2048
Typ paměti
FRAM
Stupeň krytí
IP69K
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
313,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R16-K2/C63
Celkem za položku
313,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu