chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datový nosič HF pro aplikace s podvěsným dopravníkem
TW-R15-B320
ID produktu 100047102
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
173,00 Kč
Celkem za položku
173,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R15-B320
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PPS
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
2,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PPS
Stupeň krytí
IP68
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
90
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 15 mm
Velikost paměti
320
Volně použitelná paměť
316
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
bez kovu
Kontaktovat podporu