chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-R9.5-B320 100 PCS | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-R9.5-B320 100 PCS
ID produktu 100047323
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
epoxid
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Specifikace materiálu pouzdra
epoxid
Stupeň krytí
IP68
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 9,5 mm
Velikost paměti
320
Volně použitelná paměť
316
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R9.5-B320 100 PCS
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
320
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
8 583,00 Kč
Celkem za položku
8 583,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu