chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-Q27-M-B98 | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-Q27-M-B98
ID produktu 100050405
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
62
Materiál pouzdra
plast
Montáž
na kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Globální (860...960 MHz)
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
27 mm x 27 mm x 5,5 mm
Standardy komunikace a protokolů
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Stupeň krytí
IP68
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-35
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-35
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
98
Volně použitelná paměť
16
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
98
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
na kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
94,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW860-960-Q27-M-B98
Celkem za položku
94,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu