chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-Q21L85-M-B128 | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-Q21L85-M-B128
ID produktu 100050407
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
12
Montáž
na kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
21 mm x 85 mm x 10 mm
Stupeň krytí
IP68
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-35
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-35
Typ paměti
EEPROM
Volně použitelná paměť
86
Klíčové vlastnosti
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Montáž
na kovu
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW860-960-Q21L85-M-B128
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
153,00 Kč
Celkem za položku
153,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu