chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-ISPTFE-B128 | TURCK - Váš globální automatizační partner
HF tag
TW-ISPTFE-B128
ID produktu 1542321
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
666
Min. okolní teplota
-555
Pouzdro
Závitové pouzdro
Rozměry
20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PTFE
Stupeň krytí
IP67
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-25
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 22 mm
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
128
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-ISPTFE-B128
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 410,00 Kč
Celkem za položku
241 000,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu