chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-BD10X1.5-19-B128
ID produktu 6901384
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-BD10X1.5-19-B128
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
plast
Montáž
na kovu
Pouzdro
Tvrdý štítek se závitem
Specifikace materiálu pouzdra
Delrin
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-45
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 10 mm
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
128
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Montáž
na kovu
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 438,00 Kč
Celkem za položku
1 438,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu