chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-L81-49-P-B128 100PCS | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag Chytrý štítek
TW-L81-49-P-B128 100PCS
ID produktu 7030260
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Chytrý štítek
Rozměry
81 mm x 49 mm
Stupeň krytí
IP40
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
70
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-20
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
70
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-20
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
128
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP40
Montáž
bez kovu
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-L81-49-P-B128 100PCS
Skladem v ČR
Cenová skupina
TA1
Ceníková cena
3 738,00 Kč
Celkem za položku
3 738,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu