chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-R12-M-B146 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-R12-M-B146
ID produktu 7030500
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PPS
Materiál pouzdra
plast
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
4,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
epoxid, PPS
Stupeň krytí
IP68
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
130
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost
⌀ 12 mm
Velikost paměti
146
Volně použitelná paměť
128
Vzdálenost zápisu max.
52
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW-R12-M-B146
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
146
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP68
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
195,00 Kč
Celkem za položku
195,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu