chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS | TURCK - Váš globální automatizační partner
UHF tag
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
ID produktu 7030592
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
EPC memory
16
Materiál aktivní plochy
PET
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Montáž
bez kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Globální (860...960 MHz)
Pouzdro
Chytrý štítek
Rozměry
43 mm x 21 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PET
Stupeň krytí
IP40
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
38
Volně použitelná paměť
0
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW860-960-L43-21-P-B38-100PCS
38
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP40
Montáž
bez kovu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
13,00 Kč
Celkem za položku
13,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu