chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
UHF tag
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
ID produktu 7030724
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 612,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Datové nosiče HF/UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
Technické údaje
Download
EPC memory
16
Montáž
na kovu
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
Pouzdro
Chytrý štítek
Rozměry
98 mm x 43 mm
Stupeň krytí
IP40
Technologie
UHF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
112
Volně použitelná paměť
64
Klíčové vlastnosti
Velikost paměti
112
Typ paměti
EEPROM
Stupeň krytí
IP40
Montáž
na kovu
Celkem za položku
5 612,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu