- Certifikáty
- ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
- Délka kabelu
- 50
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- Napájecí napětí
- DC
- Pokyny pro instalaci
- non-Ex
- Počet kanálů
- 6
- Přenosová rychlost Ethernet
- 10/100 Mbps
- Připojení Ethernet
- 2 x M8, 4kolíkový, kódování D
- Připojení napájení
- 2 × M8, 4kolíkový, kódování A
- Rozměry
- 144 mm x 32 mm x 32 mm
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Typ přístroje
- Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
- Typ signálu
- Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup, RFID
- Výstupní napětí
- 24 VDC z potenciálové skupiny V2
- Způsob připojení signálu
- M12