- Certifikáty
- ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx
- Délka kabelu
- 50
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- Napájecí napětí
- DC
- Pokyny pro instalaci
- zóna 2, zóna 22
- Počet kanálů
- 12
- Přenosová rychlost Ethernet
- 10/100 Mbps
- Připojení Ethernet
- 2 x M12, 4kolíkový, kódování D
- Připojení napájení
- 7/8″, 5kolíkový
- Rozměry
- 230,4 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- TCP/IP
- Typ přístroje
- Kompaktní stanice, Modul I/O
- Typ signálu
- Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup, RFID
- Výstupní napětí
- 24 VDC z potenciálové skupiny
- Způsob připojení signálu
- M12