chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-2RFID-A | TURCK - Váš globální automatizační partner
BL67 elektronický modul
BL67-2RFID-A
ID produktu 6827225
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
50
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
2
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
RFID
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
19 534,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-2RFID-A
Celkem za položku
19 534,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu