chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-2RFID-A | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 elektronický modul
BL20-2RFID-A
ID produktu 6827233
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
50
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
2
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
RFID
Způsob připojení signálu
Cage clamp terminal, Screw terminal
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Rozhraní HF/UHF
BL20-2RFID-A
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
17 172,00 Kč
Celkem za položku
17 172,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu